AVT (fast), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m
065-0605
AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
065-0605
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Approval standard | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Capillary tube length [m] | 4.0 m |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Description | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Function | Temp. controller |
| Gain Ks | 0.70 |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 120 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mounting version | Free |
| Product group | Actuators - Temperature |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | AVT (fast) |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dossier product name | AVT PN25 |
| Sensor connection | R 3/4 conic ext. thread acc. to DIN 2999 |
| Temperature sensor diameter [mm] | 16.0 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 255 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 35 °C |
| Time constant [sec] | 30 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.745 Kilogram |
| Net weight | 1.55 Kilogram |
| Volume | 5.607 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |