AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m
065-0604
AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
065-0604
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Approval standard | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Capillary tube length [m] | 4.0 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Function | Temp. controller |
| Gain Ks | 0.70 |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4 |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 95 °C |
| Mounting version | Free |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Actuators - Temperature |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | AVT (fast) |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dossier product name | AVT PN25 |
| Sensor connection | M22x1 / R3/4 ext thread acc. DIN 2999 |
| Temperature sensor diameter [mm] | 16.0 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 255 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 10 °C |
| Time constant [sec] | 30 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.75 Kilogram |
| Net weight | 1.75 Kilogram |
| Volume | 5.504 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |