Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m

065-0601

AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Brass pck

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Approval standardDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Capillary tube length [m]5.0 m
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriptionAVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Brass pck
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionTemp. controller
Gain Ks0.30
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionAVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Brass pck
Media temperature at sensor [°C] [Max]120 °C
Mounting versionFree
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product nameAVT1
Sensor connectionM22x1 / R3/4 ext thread acc. DIN 2999
Sensor pocket length [mm]215 mm
Sensor pocket materialBrass
Temperature sensor diameter [mm]16.0 mm
Temperature sensor length [mm]210 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]70 °C
Temperature setting range [°C] [Min]20 °C
Time constant [sec]50 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.642 Kilogram
Net weight1.442 Kilogram
Volume5.432 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421544242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm