AVT, 60 °C - 110 °C, 170 mm, 5 m
065-0599
AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Brass pck
065-0599
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Approval standard | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Capillary tube length [m] | 5.0 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Brass pck |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Function | Temp. controller |
| Gain Ks | 0.20 |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Brass pck |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 160 °C |
| Mounting version | Free |
| Product group | Actuators - Temperature |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | AVT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP dossier product name | AVT1 |
| Sensor connection | M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999 |
| Sensor pocket length [mm] | 170 mm |
| Sensor pocket material | Brass |
| Temperature sensor diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 170 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 60 °C |
| Time constant [sec] | 50 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.491 Kilogram |
| Net weight | 1.462 Kilogram |
| Volume | 5.607 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |