Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 40 °C - 90 °C, 170 mm, 5 m

065-0598

AVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Brass pck

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Approval standardDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Capillary tube length [m]5.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Brass pck
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionTemp. controller
Gain Ks0.20
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionAVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Brass pck
Media temperature at sensor [°C] [Max]140 °C
Mounting versionFree
Product groupActuators - Temperature
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product nameAVT1
Sensor connectionM14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
Sensor pocket length [mm]170 mm
Sensor pocket materialBrass
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
Temperature sensor length [mm]170 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]90 °C
Temperature setting range [°C] [Min]40 °C
Time constant [sec]50 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.385 Kilogram
Net weight1.135 Kilogram
Volume5.539 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421544211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm