AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m
065-4403
AFT17 PN40 60-130/5m Spiral sensor
065-4403
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Approval standard | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Capillary tube length [m] | 5.0 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | AFT17 PN40 60-130/5m Spiral sensor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Function | Temp. controller |
| Gain Ks | 0.80 |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | AFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mounting version | Free |
| Product group | Actuators - Temperature |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | AFT 17 |
| Sensor connection | R1 conic male thread acc. to DIN 2999 |
| Temperature sensor diameter [mm] | 30.0 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 500 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 60 °C |
| Time constant [sec] | 20 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 5.127 Kilogram |
| Net weight | 5.127 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 36.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808061 |