Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m

065-4401

AFT17 PN40 20-90/5m Spiral sensor

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Approval standardDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Capillary tube length [m]5.0 m
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriptionAFT17 PN40 20-90/5m Spiral sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionTemp. controller
Gain Ks0.80
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionAFT17 PN40 20-90/5m Spiral sensor
Mounting versionFree
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFT 17
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product nameSelfacting Thermostats - AFT
Sensor connectionR1 conic male thread acc. to DIN 2999
Temperature sensor diameter [mm]30.0 mm
Temperature sensor length [mm]500 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]90 °C
Temperature setting range [°C] [Min]20 °C
Time constant [sec]20 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight5.14 Kilogram
Net weight3.953 Kilogram
Volume34.32 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421808047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm