Danfoss logo
Thermostat type AFT 06

AFT 06, -20 °C - 50 °C, 386 mm, 5 m

065-4390

AFT06 PN40 -20-50/5m Bronze pocket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Approval standardDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Capillary tube length [m]5.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAFT06 PN40 -20-50/5m Bronze pocket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionTemp. controller
Gain Ks0.80
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionAFT06 PN40 -20-50/5m Bronze pocket
Mounting versionFree
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFT 06
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product nameSelfacting Thermostats - AFT
Sensor connectionR1 conic male thread acc. to DIN 2999
Temperature sensor diameter [mm]22.0 mm
Temperature sensor length [mm]386 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]50 °C
Temperature setting range [°C] [Min]-20 °C
Time constant [sec]120 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.64 Kilogram
Net weight4.64 Kilogram
Volume36.272 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421807934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm