Danfoss logo
Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m

003N0151

AVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Capillary tube length [m]2.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionTemp. controller
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionAVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm
Media temperature at sensor [°C] [Max]95 °C
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVTB
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor connectionM14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
Temperature sensor diameter [mm]14.5 mm
Temperature sensor length [mm]87 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]65 °C
Temperature setting range [°C] [Min]20 °C
Time constant [sec]25 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.56 Kilogram
Net weight0.532 Kilogram
Volume4.082 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm