AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m
003N0131
AVTB Thermost.act 30-100 2,3m #9,5x150mm
003N0131
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Capillary tube length [m] | 2.3 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | AVTB Thermost.act 30-100 2,3m #9,5x150mm |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Function | Temp. controller |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | AVTB Thermost.act 30-100 2,3m 9,5x150m |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 130 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Actuators - Temperature |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | AVTB |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor connection | M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999 |
| Temperature sensor diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 150 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 30 °C |
| Time constant [sec] | 25 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.42 Kilogram |
| Net weight | 0.399 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |