Danfoss logo
AVTQ/AVTB Thermostatic

AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m

003N0130

AVTB Thermost.act. 20-60 2m 9,5x180mm

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Capillary tube length [m]2.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAVTB Thermost.act. 20-60 2m 9,5x180mm
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionTemp. controller
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionAVTB Thermost.act. 20-60 2m 9,5x180mm
Media temperature at sensor [°C] [Max]90 °C
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVTB
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor connectionM14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
Temperature sensor length [mm]180 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]60 °C
Temperature setting range [°C] [Min]20 °C
Time constant [sec]3 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.428 Kilogram
Net weight0.409 Kilogram
Volume2.076 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255156345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm