Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Immersion pockets, For product type: AVT, 210 mm, R 3/4, Stainless steel

065-4417

Imm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeR 3/4
Connection typesExternal Thread
Contains batteriesNo
DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For product typeAVT
Length [mm]210.0 mm
MaterialStainless steel
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure classPN 25
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImmersion pockets
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]32 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.202 Kilogram
Net weight0.177 Kilogram
Volume0.256 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm