Immersion pockets, For product type: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, BRASS
065-4414
Imm.pocket ,AVT; RAVI/K, 9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
065-4414
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size | R 1/2 |
| Connection types | External Thread |
| Contains batteries | No |
| Description | Imm.pocket ,AVT; RAVI/K, 9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For product type | AVTRAVI/K |
| Length [mm] | 170.0 mm |
| Material | BRASS |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Pressure class | PN 25 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Immersion pockets |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| SCIP dossier product name | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Max] | 25 mm |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Min] | 15 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.143 Kilogram |
| Net weight | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |