Danfoss logo
Immersion pockets,Brass 013U0290

Immersion pockets, For product type: AVTB, RAVI, 182 mm, Rp ½ / M14 x 1mm, BRASS

013U0290

AVTB,RAVI Im.pock.1/2brass182ex.gland

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeRp ½ / M14 x 1mm
Connection typesExternal Thread
Contains batteriesNo
DescriptionAVTB,RAVI Im.pock.1/2brass182ex.gland
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]11 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAVTB, RAVI
Length [mm]182.0 mm
MaterialBRASS
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAVTB,RAVI Im.pock.1/2brass182ex.gland
Packing formatMulti pack
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImmersion pockets
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.13 Kilogram
Net weight0.128 Kilogram
Volume0.098 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421510131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm