Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Compression fittings, DN 20, G 1 A

013U0135

Comp. fittings for VMT DN20 fi 22x1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeG 1 A
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionComp. fittings for VMT DN20 fi 22x1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
For valve sizeDN 20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaterialBrass CW617N
Material DescriptionComp. fittings for VMT DN20 fi 22x1
Packing formatSingle pack
Packing quantity1
Pressure nominal [bar]10 bar
Product groupTailpieces
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeCompression fittings
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.138 Kilogram
Net weight0.134 Kilogram
Volume0.331 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420005515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm