Compression fittings, DN 20, G 1 A
013U0134
Comp. fittings for VMT DN20 fi 18x1
013U0134
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size | G 1 A |
| Connection types | Internal thread |
| Contains batteries | No |
| Description | Comp. fittings for VMT DN20 fi 18x1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| For valve size | DN 20 |
| Material | Brass CW617N |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Comp. fittings VMT DN20 fi18x1 |
| Packing format | Industrial pack |
| Packing quantity | 1 |
| Pressure nominal [bar] | 10 bar |
| Product group | Tailpieces |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Compression fittings |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.15 Kilogram |
| Net weight | 0.15 Kilogram |
| Volume | 0.331 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420014241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |