Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupThermostatic actuators
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeTPC
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.075 Kilogram
Net weight0.058 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.387 Liter
EAN/UPC5715255102526