Danfoss logo

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesPin-lock with O ring
Contains batteriesNo
DescriptionFlow activator TPC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionFlow actuator
Material DescriptionFlow activator TPC
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeTPC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.32 Kilogram
Net weight0.312 Kilogram
Volume0.387 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm