Thermostat TPC 40 - 60 °C
003L3962
Thermostat TPC 40 - 60 °C
003L3962
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Capillary tube length [m] | 0.6 m |
| Contains batteries | No |
| Description | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Function | Flow compensated temp. controller |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 70 °C |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product Type | Termostatic elements |
| Quantity per packing format | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor connection | M14x1 |
| Temperature sensor diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 64 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 40 °C |
| Time constant [sec] | 3 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.182 Kilogram |
| Net weight | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |