Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

IHPT Thermost. act. w.standard sensor

003L3833

IHPT Thermost. act. w.standard sensor

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [m]0.6 m
Contains batteriesNo
DescriptionIHPT Thermost. act. w.standard sensor
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionIHPT Thermost. act. w.standard sensor
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeTermostatic elements
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature setting range [°C] [Max]45 °C
Temperature setting range [°C] [Min]45 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.215 Kilogram
Net weight0.196 Kilogram
Volume1.725 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421554401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm