Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Accessories, Pressure stuffing box

003G1730

Pressure stuffing box

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationDistrict heating and cooling
Connection sizeG 1/4
Controller typeVFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)
DescriptionPressure stuffing box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]65 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 16/25/40
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAccessories
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.172 Kilogram
Net weight0.16 Kilogram
Volume0.296 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm