Immersion pockets, For product type: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Stainless steel
003G1412
Immersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40
003G1412
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size | R1" DIN2999 |
| Connection types | External Thread |
| Contains batteries | No |
| Description | Immersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 24 mm |
| For product type | AFT |
| Length [mm] | 401.0 mm |
| Material | Stainless steel |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Immersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40 |
| Pressure class | PN 40 |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Immersion pockets |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for valve of pressure [bar] [Max] | 16 bar |
| Suitable for valve of pressure [bar] [Min] | 16 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.619 Kilogram |
| Net weight | 0.36 Kilogram |
| Volume | 10.416 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |