Danfoss logo
Regus RA nut + RLV-KB  1_2 A_Left

TRV set, 2-elements, Danfoss Regus®, RA, RLV-KB, ½", Angle

015G5309

Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DescriptionSet with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
DesignAngle
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut + RLV-KB 1/2" A
Packaging typeBox
Product groupTRV set
Product lineMechanical TRV
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product TypeDanfoss Regus® + RLV-KB
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
RLV typeRLV-KB
SCIP dossier no.8e837ef7-1a56-4377-9fed-4f6dde15ab70
SCIP dossier product nameRegus & RLV-KB 1/2" Set
Sensor designDanfoss Regus®
Sensor mediaLiquid
Sensor setting temperature [°C] [Max]28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]8 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeWithout tailpiece
UL markNo
Valve size½"
Valve typeno valve
Zero-blockingNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.541 Kilogram
Net weight0.48 Kilogram
Volume0.785 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424625092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm