Danfoss logo
React RA click + RLV-KB 1_2 A_Left

TRV set, 2-elements, Danfoss React™, RA, RLV-KB, ½", Angle

015G5351

Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DescriptionSet with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
DesignAngle
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click + RLV-KB 1/2" A
Packaging typeBox
Product groupTRV set
Product lineMechanical TRV
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product TypeDanfoss React™ + RLV-KB
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]15 min
RLV typeRLV-KB
SCIP dossier no.341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a
SCIP dossier product nameReact & RLV-KB 1/2" Set
Sensor designDanfoss React™
Sensor mediaLiquid
Sensor setting temperature [°C] [Max]28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]8 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeWithout tailpiece
UL markNo
Valve size½"
Valve typeno valve
Zero-blockingNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.573 Kilogram
Net weight0.519 Kilogram
Volume0.785 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424625436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm