Danfoss logo
ARV22 AUTO BY-PASS

Automatic Bypass Control, AVDO, 22 mm, Angle, External thread, External thread

099-106300

ARV22 AUTO BY-PASS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection size in22 mm
Connection size out22 mm
Connection typesThreaded
Connections22mm
Contains batteriesNo
DescriptionARV22 AUTO BY-PASS
DesignAngle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.50 bar
Flow temperature [°C] [Max]100 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Inlet connection typeExternal thread
Material DescriptionARV22 AUTO BY-PASS
Outlet connection typeExternal thread
Product groupAutomatic Bypass Control
Product lineMechanical TRV
Product TypeAVDO
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Setting [bar] [Max]0.50 bar
Setting [bar] [Min]0.05 bar
UL markNo
Valve size22 mm
Working pressure [bar] [Max]4 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.273 Kilogram
Net weight0.252 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.372 Liter
EAN/UPC5013567999620