Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5665

Function: Press. relief controller

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator diaphragm materialEPDM (Rolling, fibre enforced)
Actuator size [cm²]320 cm²
Body materialSteel, mat. No. 1.0345, zinc plated
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar] [Max]0.80 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.20 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow controlNo
Flow limitationNo
FunctionPress. relief controller
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,2-0,8 320cm2 yellow
Media pH [Max]10
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionBypass
Operating pressure [bar] [Max]16 bar
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 16
Pressure controllerPressure relief controller
Pressure nominal [bar]16 bar
Pressure setting range [bar] [Max]0.80 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.20 bar
Product groupActuators - Pressure Flow
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFA 2
Setting TypeAdjustable
Spring colouryellow

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight24.5 Kilogram
Net weight16.3 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume189.24 Liter
EAN/UPC5710104096148