Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.3 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5663

Function: Press. relief controller

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator diaphragm materialEPDM (Rolling, fibre enforced)
Actuator size [cm²]160 cm²
Body materialSteel, mat. No. 1.0345, zinc plated
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar] [Max]1.50 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.30 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow controlNo
Flow limitationNo
FunctionPress. relief controller
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,3-1,5 160cm2 yellow
Media pH [Max]10
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionBypass
Operating pressure [bar] [Max]16 bar
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 16
Pressure controllerPressure relief controller
Pressure nominal [bar]16 bar
Pressure setting range [bar] [Max]1.50 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.30 bar
Product groupActuators - Pressure Flow
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFA 2
Setting TypeAdjustable
Spring colouryellow

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight14 Kilogram
Net weight12.8 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume52.304 Liter
EAN/UPC5710104096162