Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6987

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure classPN 25
Pressure setting range [bar] [Max]12.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]3.00 bar
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVD
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Valve sizeDN 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight5.546 Kilogram
Net weight5.416 Kilogram
Volume9.648 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104096841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm