Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 40, Flow rate [m³/h]: 0.8 - 10.5, Flange

003H7089

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cavitation factor 100%0.34
Cavitation factor 25%0.58
Cavitation factor 50%0.52
Cavitation factor 75%0.50
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow rate [m³/h]10.50 m³/h
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow rate [m³/h] [Max]10.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.20 bar
Kvs values [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Pressure classPN 25
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVQM-W
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Valve sizeDN 40

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight11.8 Kilogram
Net weight11.8 Kilogram
Volume14.573 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm