Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 32, Flow rate [m³/h]: 0.4 - 10, Flange

003H7088

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cavitation factor 100%0.38
Cavitation factor 25%0.64
Cavitation factor 50%0.57
Cavitation factor 75%0.55
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow rate [m³/h]10.00 m³/h
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow rate [m³/h] [Max]10.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.40 m³/h
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.20 bar
Kvs values [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Pressure classPN 25
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVQM-W
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Valve sizeDN 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.088 Kilogram
Net weight10.088 Kilogram
Volume18.15 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm