Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Flow rate [m³/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cavitation factor 100%0.38
Cavitation factor 25%0.64
Cavitation factor 50%0.57
Cavitation factor 75%0.55
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow rate [m³/h]4.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.20 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Pressure classPN 25
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVQM-W
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Valve sizeDN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.129 Kilogram
Net weight3.129 Kilogram
Volume9.562 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm