Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Flow rate [m³/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cavitation factor 100%0.41
Cavitation factor 25%0.69
Cavitation factor 50%0.62
Cavitation factor 75%0.60
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow rate [m³/h]3.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]3.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.16 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Pressure classPN 25
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVQM-W
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Valve sizeDN 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.984 Kilogram
Net weight2.984 Kilogram
Volume9.938 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm