Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Flow rate [m³/h]: 0.7 - 2.4

003H7081

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cavitation factor 100%0.41
Cavitation factor 25%0.69
Cavitation factor 50%0.62
Cavitation factor 75%0.60
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow rate [m³/h]2.40 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]2.40 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.70 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret
Pressure classPN 25
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVQM-W
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Valve sizeDN 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.902 Kilogram
Net weight2.902 Kilogram
Volume9.296 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104093925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm