Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Flow rate [m³/h]: 4 - 20, Flange, Mounting version: Free

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AHQM (DN 15-100)

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator diaphragm materialEPDM
ApplicationDistrict Heating
Cavitation factor0.60
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differential pressure range [bar] [Max]4.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
Flow controlYes
Flow limitationYes
Flow rate [m³/h]20.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]20.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]4.00 m³/h
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.30 bar
FunctionFlow controller with int. control valve
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Kvs values [m³/h]50.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
Pressure classPN 16
Pressure controllerNo
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAHQM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sealing CV materialMetal
Sealing DP materialEPDM
Setting TypeNone
Stem positionNormally open
Stroke [mm]15.00 mm
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone CV materialDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Valve cone DP materialStainless steel, mat. No. 1.4305
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4305
Valve sizeDN 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight36 Kilogram
Net weight36 Kilogram
Volume62.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm