Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Flow rate [m³/h]: 56 - 280, Flange, Mounting version: Free

003G6202

AFQM PN25 250/400 /0.2 flange flow/ret
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AFQM / AFQM 6

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cavitation factor 100%0.16
Cavitation factor 25%0.20
Cavitation factor 50%0.31
Cavitation factor 75%0.29
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionAFQM PN25 250/400 /0.2 flange flow/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow rate [m³/h]280.00 m³/h
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow rate [m³/h] [Max]280.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]56.00 m³/h
FunctionFlow controller with int. control valve
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.2 flange flow/ret
Mounting versionFree
Pressure classPN 25
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFQM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Valve sizeDN 250

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight390 Kilogram
Net weight251 Kilogram
Volume785.001 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104512020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm