AFQM, PN 25, DN 200, Flow rate [m³/h]: 38 - 190, Flange, Mounting version: Free
003G6201
AFQM PN25 200/320 /0.2 flange flow/ret
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AFQM / AFQM 6
003G6201
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Cavitation factor 100% | 0.16 |
| Cavitation factor 25% | 0.20 |
| Cavitation factor 50% | 0.31 |
| Cavitation factor 75% | 0.29 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection types | Flange |
| Contains batteries | No |
| Description | AFQM PN25 200/320 /0.2 flange flow/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow rate [m³/h] | 190.00 m³/h |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Flow rate [m³/h] [Max] | 190.00 m³/h |
| Flow rate [m³/h] [Min] | 38.00 m³/h |
| Function | Flow controller with int. control valve |
| Material Description | AFQM PN25 200/320/0.2 flange flow/ret |
| Mounting version | Free |
| Pressure class | PN 25 |
| Product group | Pressure flow controllers |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | AFQM |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Valve size | DN 200 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 257 Kilogram |
| Net weight | 229 Kilogram |
| Volume | 508.8 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |