AFQM, PN 16, DN 250, Flow rate [m³/h]: 56 - 420, Flange, Mounting version: Free
003G6069
AFQM PN16 250/400 /0,5 flange flow/ret
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AFQM / AFQM 6
003G6069
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator diaphragm material | EPDM (Rolling, fibre enforced) |
| Actuator size [cm²] | 250 cm² |
| Application | District Heating |
| Cavitation factor | 0.20 |
| Cavitation factor 100% | 0.16 |
| Cavitation factor 25% | 0.20 |
| Cavitation factor 50% | 0.31 |
| Cavitation factor 75% | 0.29 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection types | Flange |
| Contains batteries | No |
| Description | AFQM PN16 250/400 /0,5 flange flow/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 250 mm |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow control | Yes |
| Flow limitation | Yes |
| Flow rate [m³/h] | 420.00 m³/h |
| Flow rate [m³/h] [Max] | 420.00 m³/h |
| Flow rate [m³/h] [Min] | 56.00 m³/h |
| Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Function | Flow controller with int. control valve |
| Function VSP - P | No |
| Function VSP - Q | No |
| Function VSP - T | No |
| Kvs values [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | 0.01 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | AFQM PN16 250/400 /0,5 flange flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Media temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Mounting version | Free |
| Number of ports | 2 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| PN alternative VSP | 10 |
| Pressure class | PN 16 |
| Pressure controller | No |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Pressure relieve system control valve insert | Piston |
| Product group | Pressure flow controllers |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | AFQM |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Sealing CV material | EPDM |
| Sealing DP material | EPDM |
| Setting Type | None |
| Stem position | Normally open |
| Stroke [mm] | 20.00 mm |
| Valve body material | Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) |
| Valve cone CV material | Stainless steel mat. No. 1.4021 |
| Valve cone DP material | Stainless steel mat. No. 1.4021 |
| Valve seat material | Stainless steel, mat. No. 1.4021 |
| Valve size | DN 250 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 381.8 Kilogram |
| Net weight | 351 Kilogram |
| Volume | 840 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501505 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |