Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 80, Flow rate [m³/h]: 8 - 58, Flange, Mounting version: Free

003G6064

AFQM PN16 80/80 /0,5 flange flow/return
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AFQM / AFQM 6

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator diaphragm materialEPDM (Rolling, fibre enforced)
Actuator size [cm²]250 cm²
ApplicationDistrict Heating
Cavitation factor0.40
Cavitation factor 100%0.35
Cavitation factor 25%0.40
Cavitation factor 50%0.41
Cavitation factor 75%0.48
China RoHS complianceOut of scope
Connection sizeDN 80
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionAFQM PN16 80/80 /0,5 flange flow/return
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differential pressure range [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
Flow controlYes
Flow limitationYes
Flow rate [m³/h]58.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]58.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]8.00 m³/h
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.50 bar
FunctionFlow controller with int. control valve
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Kvs values [m³/h]80.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.01
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAFQM PN16 80/80 /0,5 flange flow/return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
Pressure classPN 16
Pressure controllerNo
Pressure nominal [bar]16 bar
Pressure relieve system control valve insertBellows (Stainless steel M. No. 1.4571)
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFQM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sealing CV materialEPDM
Sealing DP materialEPDM
Setting TypeNone
Stem positionNormally open
Stroke [mm]18.00 mm
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone CV materialStainless steel mat. No. 1.4404
Valve cone DP materialStainless steel, mat. No. 1.4404
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
Valve sizeDN 80

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight73.5 Kilogram
Net weight70 Kilogram
Volume278.141 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104501468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm