Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flange

003G1563

Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size [cm²]250 cm²
Cavitation factor0.40
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
Control ratio300:1
DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differential pressure range [bar] [Max]15.00 bar
Differential pressure range [bar] [Min]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow characteristicLinear optimized
FunctionPCV Assembly kit
Kvs values [m³/h]125.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange
Media pH [Max]10
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]200 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium alternativeCirculation water
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaSteam
Pressure classPN 25
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupPilot - controlled valves
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypePCV-VFGS 2
Sealing materialMetal
Stem positionNormally closed
Valve body materialDuctile cast iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Valve cone materialStainless steel, mat. No. 1.4021
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
Valve sizeDN 100

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight85 Kilogram
Net weight85 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume506.1 Liter
EAN/UPC5702421813874