Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Flange

003G1555

Assem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size [cm²]630 cm²
Cavitation factor0.30
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
Control ratio400:1
DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differential pressure range [bar] [Max]12.00 bar
Differential pressure range [bar] [Min]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow characteristicLinear optimized
FunctionPCV Assembly kit
Kvs values [m³/h]320.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange
Media pH [Max]10
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]200 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 16
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupPilot - controlled valves
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypePCV-VFGS 2
Sealing materialMetal
Stem positionNormally closed
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone materialStainless steel, mat. No. 1.4021
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4313
Valve sizeDN 150

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight138 Kilogram
Net weight138 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume506.1 Liter
EAN/UPC5702421813829