Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Pressure nominal [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6006

High pressure by-pass valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriptionHigh pressure by-pass valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN32
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal [bar]16 bar
Pressure setting range [bar] [Max]2.50 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.50 bar
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeHPBV
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.944 Kilogram
Net weight0.942 Kilogram
Volume1.119 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428567237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm