Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flange

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationDistrict heating and cooling
Cavitation factor0.20
Cavitation factor 100%0.16
Cavitation factor 25%0.20
Cavitation factor 50%0.31
Cavitation factor 75%0.31
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]400.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Mounting versionFree
Pressure classPN 16
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeVFQ 2
Valve sizeDN 250

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight374 Kilogram
Net weight374 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104