Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flange

065B2758

VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cavitation factor0.20
Cavitation factor 100%0.16
Cavitation factor 25%0.20
Cavitation factor 50%0.31
Cavitation factor 75%0.31
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionVFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kvs values [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Mounting versionFree
Pressure classPN 16
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupPressure flow controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeVFQ 2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Valve sizeDN 200

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight237.4 Kilogram
Net weight237.4 Kilogram
Volume638.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104043241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm