Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², Red

003G1016

Function: Diff. press. controller

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size [cm²]250 cm²
China RoHS complianceOut of scope
ColourRed
Contains batteriesNo
DescriptionAFP PB25 0,15-1,5 250cm2 red
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar] [Max]1.50 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.15 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow controlNo
Flow limitationNo
FunctionDiff. press. controller
Material DescriptionAFP PB25 0,15-1,5 250cm2 red
Media pH [Max]10
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Mounting versionFree
Operating pressure [bar] [Max]25 bar
Pressure classPN 25
Pressure controllerDifferential pressure controller
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupActuators - Pressure Flow
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFP
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Setting TypeAdjustable
Stroke [mm]7.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight14.2 Kilogram
Net weight13.2 Kilogram
Volume47.88 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421808306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm