Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP-9, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Yellow

003G1015

AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 yellow

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size [cm²]80 cm²
China RoHS complianceOut of scope
ColourYellow
Contains batteriesNo
DescriptionAFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 yellow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar] [Max]3.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow controlNo
Flow limitationNo
FunctionDiff. press. controller
Material DescriptionAFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 yellow
Media pH [Max]10
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Mounting versionFree
Operating pressure [bar] [Max]25 bar
Pressure classPN 25
Pressure controllerDifferential pressure controller
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupActuators - Pressure Flow
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFP-9
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Setting TypeAdjustable
Stroke [mm]7.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.19 Kilogram
Net weight6.53 Kilogram
Volume26.424 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421808290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm