AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², Red
003G1014
AFP-9 PB25 1-6 80cm2 red
003G1014
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator size [cm²] | 80 cm² |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colour | Red |
| Contains batteries | No |
| Description | AFP-9 PB25 1-6 80cm2 red |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differential pressure setting [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Min] | 1.00 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow control | No |
| Flow limitation | No |
| Function | Diff. press. controller |
| Material Description | AFP-9 PB25 1-6 80cm2 red |
| Media pH [Max] | 10 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media pH [Min] | 7 |
| Media temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Mounting version | Free |
| Operating pressure [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure class | PN 25 |
| Pressure controller | Differential pressure controller |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Actuators - Pressure Flow |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | AFP-9 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dossier product name | AFP/A/B |
| Setting Type | Adjustable |
| Stroke [mm] | 7.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 8.76 Kilogram |
| Net weight | 8.079 Kilogram |
| Volume | 26.645 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |