Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F PB25 0,5 250cm2 int. spring

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size [cm²]250 cm²
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAFPB-F PB25 0,5 250cm2 int. spring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar] [Max]0.50 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.50 bar
dPb virtual0.2
EU RoHS complianceOut of scope
Flow controlNo
Flow limitationYes
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.50 bar
FunctionDiff. press. and flow limiter
Material DescriptionAFPB-F PB25 0,5 250cm2 int. spring
Media pH [Max]10
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Mounting versionReturn
Operating pressure [bar] [Max]25 bar
Pressure classPN 25
Pressure controllerDifferential pressure controller
Pressure nominal [bar]25 bar
Pressure setting range [bar] [Max]0.50 bar
Product groupActuators - Pressure Flow
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFPB-F
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Setting TypeFixed
Stroke [mm]7.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight9.812 Kilogram
Net weight9.812 Kilogram
Volume19.6 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421808412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm