Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5615

Function: Diff. press. controller

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator diaphragm materialEPDM (Rolling, fibre enforced)
Actuator size [cm²]80 cm²
Body materialSteel, mat. No. 1.0345, zinc plated
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionDifferential pressure actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar] [Max]3.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]1.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow controlNo
Flow limitationNo
FunctionDiff. press. controller
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Operating pressure [bar] [Max]40 bar
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 40
Pressure controllerDifferential pressure controller
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupActuators - Pressure Flow
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFP 2
Setting TypeAdjustable
Spring colouryellow

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight11.3 Kilogram
Net weight11.285 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume51.33 Liter
EAN/UPC5710104523125