Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD Oil, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Yellow

003G1471

Function: Press. reduction controller

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size [cm²]250 cm²
Body materialSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
China RoHS complianceOut of scope
ColourYellow
Contains batteriesNo
DescriptionAFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]50 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar] [Max]0.70 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.10 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow controlNo
Flow limitationNo
FunctionPress. reduction controller
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Mounting versionFlow
Operating pressure [bar] [Max]25 bar
Permissible mediaTermo oil
Pressure classPN 25
Pressure controllerPressure reduction controller
Pressure nominal [bar]25 bar
Pressure setting range [bar] [Max]0.70 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.10 bar
Product groupActuators - Pressure Flow
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAFD Oil
Setting TypeAdjustable

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight12 Kilogram
Net weight12 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume47.317 Liter
EAN/UPC5702421815571