Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Flow dividers, For valves: VFGS2, DN 125; DN 100

065B2779

Flow divider for VFGS2 valves DN100, 125

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For valve sizeDN 100DN 125
For valvesVFGS2
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFlow dividers
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]125 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]100 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.413 Kilogram
Net weight2.413 Kilogram
Volume4.719 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm